text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-PK-FA

Quadro Centrix®  Bloco de isolamento, quadro de acesso frontal

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number CTX-PK-FA
Type de montage Montage en baie 
Sécurité Not Secured[not-secured]
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Dimensions
Poids 1,4 kg
Informations pour commander
Poids à l'expédition 2,3 kg
Unités par livraison 1/1