text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-SA-FRAME-7

Quadro Centrix®  Quadro de acesso de cabo traseiro padrão, 2.200 mm.

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number CTX-SA-FRAME-7
Segurança Not Secured[not-secured]
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Dimensões
Altura 84 in
Peso 258,6 kg
Informações de pedido
Peso de envio 320,2 kg
Unidades por entrega 1/1