PS2MBAFF2RLSB2ES2PADQ
Centrix™ Secured Frame Centrix™ Frame, 7 pés, esquerda, 84.09 x 13.28 x 35.39 in
General Specifications
Product Number | PS2MBAFF2RLSB2ES2PADQ |
Tipo de produto | Gerenciadores de painéis e cabos |
Tipo de acesso | Acesso frontal |
Bloqueável | sim, frente |
Tipo de montagem | Montável em parede |
Aplicação | LAN/SAN do data center |
Segurança | Secured Cabinet[secured-cabinet] |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Material da carcaça | Metal |
Cor | Platina |
Dimensões
Altura | 2135,87 mm |
Largura | 98,91 mm |
Profundidade | 337,31 mm |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | Centrix System Secure Cabinet Installation, 003-1086-AEN |
Unidades por entrega | 1/1 |
Security
The Centrix Secure Frame offers the most secure ODF available within the market. There are 10 individual lockable housings for different carrier entry points.
Density
As a Centrix product solution, a single Centrix Secure Frame can terminate and distribute 4320 fiber strands (LC).
Jumper Management
The Centrix Secure Frame jumper management system minimizes complexity of managing multiple lengths of jumpers