PF-CNS-18-0000-FL
Quadro intermediário EDGE™ Rapid Connect Quadro para interconexão com alta capacidade de fibras, Sem travas, Vazio
General Specifications
| Product Number | PF-CNS-18-0000-FL |
| Tipo de produto | Gerenciadores de painéis e cabos |
| Tipo de acesso | Portas dianteiras e traseiras com paredes laterais |
| Tipo de montagem | Montagem no piso |
| Aplicação | Data Center |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Bloqueável | Não |
| Material da carcaça | Metal |
| Direção de entrada do cabo | Superior |
| Cor | Branco |
Informações de pedido
| Peso | 281,68 kg |
| Peso de envio | 286,2 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |