text.skipToContent text.skipToNavigation

PF-CNSPNL-12-24VM

Quadro intermediário EDGE™ Rapid Connect  Painel de conectores com 12 adaptadores de conector MTP Fast-Track de 24 fibras

Normalmente se envía en 21 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto PF-CNSPNL-12-24VM
Tipo de produto Painéis
Tipo de acesso Acesso frontal e traseiro
Tipo de montagem Montagem em rack 
Aplicação Data Center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 24
Configuração do conector SC-MTP®
Cor Preto
Número de adaptadores 12
Projeto do cabo
Contagem da fibra 24
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Mostarda
Estilo de adaptador MTP®
Tipo de adaptador MTP®
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1