text.skipToContent text.skipToNavigation

Quadro intermediário EDGE™ Rapid Connect

O Quadro Intermediário é a plataforma de conectividade de maior capacidade da Corning para o ambiente de data center, que oferece a capacidade de interconectar até 34.560 fibras de troncos EDGE™ Rapid Connect em um único local de quadro.


O Quadro Intermediário é construído em um robusto sistema de trilho triplo em U, que oferece resistência e desempenho excepcionais, com paredes laterais removíveis, bem como com portas dianteiras e traseiras que podem ser trancadas como uma opção adicional.
O Quadro intermediário possui dez unidades de prateleira orientadas verticalmente, com cada prateleira acomodando 12 painéis de conectores. Cada painel de conectores é pré-carregado com 12 adaptadores de conector Fast-Track MTP® de 24 fibras. Isso permite que cada painel interligue até 288 fibras, resultando em uma capacidade de 3.456 fibras por prateleira.


Alívio de tensão dos cabos de entrada e saída e espaço para gerenciamento de folga são fornecidos ao longo de cada prateleira. Além disso, os cabos podem entrar e sair convenientemente pela parte superior do quadro.


Products

Product Number Product Name
PF-CNS-18-0000-FL Quadro intermediário, Painéis de 288 fibras, Portas dianteira e traseira, paredes laterais removíveis, entrada de cabos pela parte superior, 2,44 metros
PF-CNS-L8-0000-FL Quadro intermediário, Painéis de 288 fibras, Portas dianteira e traseira com travas, paredes laterais removíveis, entrada de cabos pela parte superior, 2,44 metros
PF-CNSKIT-A Quadro intermediário, Kit para duas prateleiras, inclui placas de retenção de cabos e protetores RSU
PF-CNSKIT-B Quadro intermediário, Placas extras de retenção de cabos para duas prateleiras
PF-CNSKIT-C Quadro intermediário, Protetores RSU extras para duas prateleiras
PF-CNSPNL-12-24VM Quadro intermediário, Painel de conectores com 12 adaptadores de conector MTP Fast-Track de 24 fibras para a interconexão de até 288 fibras