text.skipToContent text.skipToNavigation

PC2TDAFG5LCAA2FA2PADQ

Quadro de Distribuição Óptica  Quadro EDGE™ Único de 19, 7 pés

Normalmente se envía en 21 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto PC2TDAFG5LCAA2FA2PADQ
Tipo de produto Gerenciadores de painéis e cabos
Tipo de acesso Acesso fixo frontal e traseiro
Tipo de montagem Montagem no piso 
Aplicação Data Center 
Segurança Secured Cabinet[secured-cabinet]
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Bloqueável Sim
posição de bloqueio Parte frontal
Material da carcaça Metal
Cor Platina
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Optical Distribution Frame Assembly, Installation Instructions
Unidades por entrega 1/1
Placas modulares para la gestión de jumpers y orificios para tuercas que aceptan hubs modulares
A montagem de hubs modulares na parte superior do local de montagem permite o uso do mesmo hub tanto para conexões quanto para manter comprimentos extras de jumpers em uma área comum
Kit de canal inferior para gabinetes abertos de 900 mm de largura
Permite direcionar as fibras na parte inferior do quadro do gabinete, em vez de usar bandejas aéreas dedicadas
Kits de alívio de tensão para cabos e trunks montados na parte traseira do gabinete
Fácil roteamento, revestimento e alívio de tensão para cabos ópticos ou trunks pré-terminados
Kit de armazenamento do excesso de cabos ópticos
Permite manter loose tubes extras de cabos de plantas externas, que podem ser usados para fins de solução de problemas futuros
Uso de jumpers de 4 metros para os sistemas de conexão cruzada de quadros simples e duplos
Capacidade de manter estoque de apenas um tipo de patch cord de 4 metros