PC2TDJFG4XD2A2FA2PAWE
Quadro de Distribuição Óptica Quadro EDGE™ Simétrico de 19, 2,2m
Especificações gerais
| Número do produto | PC2TDJFG4XD2A2FA2PAWE |
| Tipo de produto | Gerenciadores de painéis e cabos |
| Tipo de acesso | Acesso fixo frontal e traseiro |
| Tipo de montagem | Montável em parede |
| Aplicação | Data Center |
| Segurança | Secured Cabinet[secured-cabinet] |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Bloqueável | Sim |
| posição de bloqueio | Parte frontal |
| Material da carcaça | Metal |
| Cor | Cinza |
Informações de pedido
| Conteúdo da Embalagem | Optical Distribution Frame Assembly, Installation Instructions |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Placas modulares para la gestión de jumpers y orificios para tuercas que aceptan hubs modulares
A montagem de hubs modulares na parte superior do local de montagem permite o uso do mesmo hub tanto para conexões quanto para manter comprimentos extras de jumpers em uma área comum
Kit de canal inferior para gabinetes abertos de 900 mm de largura
Permite direcionar as fibras na parte inferior do quadro do gabinete, em vez de usar bandejas aéreas dedicadas
Kits de alívio de tensão para cabos e trunks montados na parte traseira do gabinete
Fácil roteamento, revestimento e alívio de tensão para cabos ópticos ou trunks pré-terminados
Kit de armazenamento do excesso de cabos ópticos
Permite manter loose tubes extras de cabos de plantas externas, que podem ser usados para fins de solução de problemas futuros
Uso de jumpers de 4 metros para os sistemas de conexão cruzada de quadros simples e duplos
Capacidade de manter estoque de apenas um tipo de patch cord de 4 metros