text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCMA00-B3-SPT102

Centrix™ Splitter Cassette  Twelve - 1x2 split, LC APC, (OS2)

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto CTXCMA00-B3-SPT102
Tipo de produto Divisores
Tipo de divisor Cassetes
Aplicação Escritório central,  Redes de operadoras,  Ambientes Telco 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto
Polida APC
Conector de saída LC APC
Tipo de pigtail Fibra única
Família do produto Centrix
Conector de entrada do divisor LC APC
Número de portas 36
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção máx. do divisor 3,6 dB
Divisor PDL (perda dependente de polarização) 0,2 dB
Perda por inserção do divisor, típica 3,2 dB
Uniformidade do divisor 0,7 dB
Diretividade do divisor 55 dB
Comprimentos de onda 1260-1360 and 1480-1580 nm
Especificações do conector
Tipo de conector LC APC
Especificações - Conector A
Tipo de conector LC APC
Dimensões
Altura 14 mm
Peso 2 kg
Informações de pedido
Peso de envio 2,5 kg
Unidades por entrega 1/1
Fácil acesso às portas e identificação
Easy port access and identification
Rotulagem frontal e superior para fácil identificação
Adaptador LC com tampa de proteção contra pó integrada
Guia de patchcord integrado suporta gerenciamento dos cordões