text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCMR00-6C-SP1116

Centrix™ Splitter Cassette  One - 1x16 split, SC APC (OS2)

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto CTXCMR00-6C-SP1116
Tipo de produto Divisores
Tipo de divisor Cassetes
Aplicação Escritório central,  Redes de operadoras,  Ambientes Telco 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -49 °C  para  79 °C    (-56,2 °F  para  174,2 °F    )
Projeto
Polida APC
Conector de saída LC APC
Tipo de pigtail Fibra única
Família do produto Centrix
Conector de entrada do divisor LC APC
Número de portas 17
Especificações ópticas - Hardware
Diretividade do divisor 55 dB
Especificações do conector
Tipo de conector LC APC
Especificações - Conector A
Tipo de conector LC APC
Dimensões
Altura 0,55 in
Largura 12,6 in
Profundidade 11,4 in
Peso 2 kg
Informações de pedido
Peso de envio 2,5 kg
Unidades por entrega 1/1
Fácil acesso às portas e identificação
Easy port access and identification
Rotulagem frontal e superior para fácil identificação
Adaptador LC com tampa de proteção contra pó integrada
Guia de patchcord integrado suporta gerenciamento dos cordões