CTXCMR00-B3-SP1104
Centrix™ Splitter Cassette One - 1x4 split, LC APC (OS2)
Especificações gerais
Número do produto | CTXCMR00-B3-SP1104 |
Tipo de produto | Divisores |
Tipo de divisor | Cassetes |
Aplicação | Escritório central, Redes de operadoras, Ambientes Telco |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -44 °C para 74 °C (-47,2 °F para 165,2 °F ) |
Projeto
Polida | APC |
Conector de saída | LC APC |
Tipo de pigtail | Fibra única |
Família do produto | Centrix |
Conector de entrada do divisor | LC APC |
Número de portas | 5 |
Especificações ópticas - Hardware
Diretividade do divisor | 55 dB |
Especificações do conector
Tipo de conector | LC APC |
Especificações - Conector A
Tipo de conector | LC APC |
Dimensões
Altura | 0,55 in |
Largura | 12,6 in |
Profundidade | 11,4 in |
Peso | 2 kg |
Informações de pedido
Peso de envio | 2,5 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |
Fácil acesso às portas e identificação
Easy port access and identification
Rotulagem frontal e superior para fácil identificação
Adaptador LC com tampa de proteção contra pó integrada
Guia de patchcord integrado suporta gerenciamento dos cordões