UMB1CC5CZ5C22116
Módulos splitter para armario GEN III Series LCP dual 2x16, conectores SC UPC, entrada/saída
Especificações gerais
Número do produto | UMB1CC5CZ5C22116 |
Tipo de divisor | Módulos |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | Qualificada em GR-1209 e GR-1221 |
Projeto
Módulo divisor | Dual 1x16 |
Conector de entrada do divisor | SC UPC |
Conector de saída do divisor | SC UPC |
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção máx. do divisor | 14 dB |
Divisor PDL (perda dependente de polarização) | 0,3 dB |
Perda por inserção do divisor, típica | 12,9 dB |
Uniformidade do divisor | 1,2 dB |
Diretividade do divisor | 55 dB |
Dimensões
Altura | 63 mm |
Largura | 23 mm |
Profundidade | 125 mm |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
O primeiro com fibra aprimorada para curvatura nos terminais de entrada e saída (em conformidade com ITU-T G.657.A)
Desempenho comprovado em campo
Qualificado em GR-1209 e GR-1221
Conectores certificados GR-326
Carcaça robusta
Protege o módulo durante a instalação e durante a vida útil do produto
Clipes de encaixe integrados instalados nos conectores
Intercambiável em todos os gabinetes OptiTect® Gen III e na família de hardware Eclipse®
O módulo Slim tem metade da espessura do módulo de tamanho normal, para maximizar a densidade do gabinete
o módulo é enviado com suporte de montagem de gabinete