UMB1CC6CZ6C21132
Módulos splitter para armario GEN III Series LCP Módulos splitter para armario GEN III Series LCP
Especificaciones generales
| Número del producto | UMB1CC6CZ6C21132 |
| Tipo de produto | Divisores |
| Tipo de divisor | Módulos |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Aprovações e listas | Qualificada em GR-1209 e GR-1221 |
Projeto
| Módulo divisor | 1x32 |
| Conector de entrada do divisor | SC APC, padrão |
| Conector de saída do divisor | SC APC, padrão |
Especificações ópticas - Hardware
| Perda por inserção máx. do divisor | 16,7 dB |
| Divisor PDL (perda dependente de polarização) | 0,3 dB |
| Perda por inserção do divisor, típica | 15,7 dB |
| Uniformidade do divisor | 1,3 dB |
| Diretividade do divisor | 55 dB |
| Splitter Return Loss | > 55 dB |
Dimensões
| Altura | 6,3 cm |
Informações de pedido
| Conteúdo da Embalagem | Gen III 1x32 Splitter Module; Installation Guide; 32 position parking clip |
| Unidades por entrega | 1/1 |
O primeiro com fibra aprimorada para curvatura nos terminais de entrada e saída (em conformidade com ITU-T G.657.A)
Desempenho comprovado em campo
Qualificado em GR-1209 e GR-1221
Conectores certificados GR-326
Carcaça robusta
Protege o módulo durante a instalação e durante a vida útil do produto
Clipes de encaixe integrados instalados nos conectores
Intercambiável em todos os gabinetes OptiTect® Gen III e na família de hardware Eclipse®
O módulo Slim tem metade da espessura do módulo de tamanho normal, para maximizar a densidade do gabinete
o módulo é enviado com suporte de montagem de gabinete