WMB4CC6CA6C11132
Módulos splitter para armario LS Series LCP Módulos splitter para armario LS Series LCP
                Especificações gerais
        | Número do produto | WMB4CC6CA6C11132 | 
| Tipo de produto | Divisores | 
| Tipo de divisor | Módulos | 
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) | 
| Aplicação | Redes de operadoras, Ambientes CATV | 
                Normas
        | RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU | 
| Aprovações e listas | Módulos divisores qualificados para Telcordia GR-1209-CORE e GR-1221-CORE | 
                Projeto
        | Módulo divisor | 1x32 | 
| Tipo de carcaça | Divisores | 
| Conector de entrada do divisor | SC APC, padrão | 
| Conector de saída do divisor | SC APC, padrão | 
                Especificações ópticas - Hardware
        | Perda por inserção máx. do divisor | 16,7 dB | 
| Divisor PDL (perda dependente de polarização) | 0,3 dB | 
| Perda por inserção do divisor, típica | 15,7 dB | 
| Uniformidade do divisor | 1,5 dB | 
| Diretividade do divisor | 55 dB | 
| Splitter Return Loss | > 55 dB | 
                Informações de pedido
        | Conteúdo da Embalagem | LS 1x32 Splitter Module; installation guide; 32 position parking clip | 
| Unidades por entrega | 1/1 | 
Fibra aprimorada para curvatura nos terminais de entrada e saída
            Minimiza a atenuação
        Qualificado em GR-1209 e GR-1221
            
        Conectores certificados GR-326
            
        Carcaça robusta
            Protege o módulo durante a instalação e durante a vida útil do produto
        Clipes de encaixe integrados instalados nos conectores
            Pronto para a montagem
        Faixa de relação de divisor
            Suporta arquiteturas de divisão central e distribuída de uma plataforma LCP