text.skipToContent text.skipToNavigation

SPT0N00221164L1501509

Minimódulo splitter  Minimódulo splitter

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto SPT0N00221164L1501509
Tipo de divisor Módulos
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -33 °C  a  70 °C    (-27,4 °F  a  158 °F    )
Projeto
Conector de saída do divisor LC APC
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção máx. do divisor 20 dB
Divisor PDL (perda dependente de polarização) 0,4 dB
Uniformidade do divisor 1,8 dB
Diretividade do divisor 55 dB
Dimensões
Altura 6 mm
Largura 40 mm
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1