text.skipToContent text.skipToNavigation

SPT0N005C1164L1501509

Minimódulo splitter  Minimódulo splitter

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number SPT0N005C1164L1501509
Tipo de divisor Módulos
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -33 °C  to  70 °C    (-27,4 °F  to  158 °F    )
Projeto
Conector de entrada do divisor SC UPC
Conector de saída do divisor SC UPC
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção máx. do divisor 20 dB
Divisor PDL (perda dependente de polarização) 0,4 dB
Uniformidade do divisor 1,8 dB
Diretividade do divisor 55 dB
Dimensões
Altura 6 mm
Largura 40 mm
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1