text.skipToContent text.skipToNavigation

SPT0N005C1208L1501509

Minimódulo splitter  Minimódulo splitter

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto SPT0N005C1208L1501509
Tipo de divisor Módulos
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -33 °C  para  70 °C    (-27,4 °F  para  158 °F    )
Projeto
Conector de entrada do divisor SC UPC
Conector de saída do divisor SC UPC
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção máx. do divisor 11,2 dB
Divisor PDL (perda dependente de polarização) 0,3 dB
Uniformidade do divisor 1,6 dB
Diretividade do divisor 55 dB
Dimensões
Altura 4 mm
Largura 7 mm
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1