text.skipToContent text.skipToNavigation

SPT0N006C1202L1501509

Minimódulo splitter  Minimódulo splitter

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number SPT0N006C1202L1501509
Tipo de divisor Módulos
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -33 °C  to  70 °C    (-27,4 °F  to  158 °F    )
Projeto
Conector de entrada do divisor SC APC
Conector de saída do divisor SC APC
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção máx. do divisor 4,2 dB
Divisor PDL (perda dependente de polarização) 0,3 dB
Uniformidade do divisor 1,2 dB
Diretividade do divisor 55 dB
Dimensões
Altura 4 mm
Largura 7 mm
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1