MBDT-X-M06
MBDT Gen II, caixa de metal MBDT Gen II, caixa de metal
Especificações gerais
| Número do produto | MBDT-X-M06 |
| Tipo de produto | Terminais |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de acesso | Acesso frontal fixo |
| Tipo de montagem | Montável em parede |
| Métodos de instalação | Emendas |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, armazenamento | -25 °C para 70 °C (-13 °F para 158 °F ) |
Projeto
| Bloqueável | Yes |
| Contagem da fibra | 72 |
| Tipo de bandeja de emenda | FRM para protetores de emenda termorretráteis |
| Material da carcaça | Metal |
| Número de módulos vazios | 0 |
| Tipo de entrada de cabo | Slot com isolador |
| Número de pigtails | 0 |
| Número de bandejas de emenda | 6 |
| Número de adaptadores | 0 |
| Número de portas | 72 |
| posição de bloqueio | lado do cliente |
Projeto do cabo
| Contagem da fibra | 72 |
Projeto - Adaptador
| Cor da carcaça | Cinza |
| Material da carcaça | Metal |
Especificações do conector
| Cor da carcaça | Cinza |
Dimensões
| Altura | 450 mm |
| Largura | 150 mm |
| Profundidade | 150 mm |
Gabinete de metal robusto
Entrada lateral esquerda do cabo com dispositivo de fixação do cabo em 3 versões: 1. Alívio de tensão de diâmetro do cabo/tubos de 3/5 mm 2. Alívio de tensão universal 3. Suporte OptiRise™ (pode ser utilizado com ou sem o alívio
de tensão)
Abertura para orientação de cabo interno sem patch
Acomoda até 72 adaptadores por caixa
Acomoda até 12 bandejas de emenda FRM por módulo
Trilhos para o suporte de parede como opção de montagem
Acomoda minimódulos de splitter de 900 µm pré-conectorizado
Elementos orientadores patch cord ajustável individualmente