WSB-48FI
Caixa de emenda de fixação na parede (WSB) Caixa de emenda de fixação na parede (WSB)
General Specifications
| Product Number | WSB-48FI |
| Tipo de produto | Caixa de distribuição |
| Tipo de montagem | Montável em parede |
| Aplicação | Redes empresariais |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Opções de bandeja de emenda | Até 4 bandejas QNC do gerenciador de fibra |
Dimensões
| Altura | 32 cm |
| Largura | 43 cm |
| Profundidade | 81 cm |
Informações de pedido
| Peso de envio | 4,4 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |