MDT-60X8NS000M-P
OptiSheath® terminal splitter Multiporta TAP Distribuido sem coto SP 1x2 60/40 cascateado, splitter 1x8, 10 portas, monomodo (OS2)
Especificações gerais
Número do produto | MDT-60X8NS000M-P |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Embalagem | Embalagem individual |
Tipo de montagem | Montável em parede, Montagem em poste |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Material da carcaça | Polipropileno |
Capacidade máxima de fibra | 8 |
Número de portas | 8 |
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça | Vermelho |
Especificações mecânicas
Tipo de divisor | DERIVAÇÃO 1:2 60/40 + PLC 1:8 SC APC |
Especificações - Conector A
Tipo de conector | SC |
Polida | APC |
Dimensões
Peso | 1,1 kg |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 1/1 |