text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A002-R497

Cassete de emenda MAX  Cassete de emenda MAX

Contact Distributor for Lead Time
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Número máximo de fibras 12
Sistema MÁX.
Tipo de bandeja de emenda MAX Splice Tray
Tipo de protetores de emenda Crimpagem
Dimensões
Altura 5 mm
Largura 155 mm
Profundidade 105 mm
Peso 0,1 kg
Informações de pedido
Shipping Height 30 mm
Shipping Width 170 mm
Shipping Depth 115 mm
Unidades por entrega 6/1