text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-R234

Cassete de emenda MAX  Cassete de emenda MAX

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Sistema MÁX.
Tipo de bandeja de emenda MAX Splice Tray
Tipo de protetores de emenda Not Available
Dimensões
Altura 10 mm
Largura 155 mm
Profundidade 105 mm
Peso 0,1 kg
Informações de pedido
Shipping Height 30 mm
Shipping Width 170 mm
Shipping Depth 115 mm
Unidades por entrega 1/1