text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-R94

Cassete de emenda MAX  Cassete de emenda MAX

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Número máximo de fibras 6
Sistema MÁX.
Tipo de bandeja de emenda MAX Splice Tray
Tipo de protetores de emenda Termorretrátil
Dimensões
Altura 5 mm
Largura 155 mm
Profundidade 105 mm
Peso 0,1 kg
Informações de pedido
Shipping Height 30 mm
Shipping Width 170 mm
Shipping Depth 115 mm
Unidades por entrega 6/1