S46998-A2-R96
Cassete de emenda MAX Cassete de emenda MAX
You might also be interested in
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Número máximo de fibras | 12 |
| Sistema | MÁX. |
| Tipo de bandeja de emenda | MAX Splice Tray |
| Tipo de protetores de emenda | Termorretrátil |
Dimensões
| Altura | 10 mm |
| Largura | 155 mm |
| Profundidade | 105 mm |
| Peso | 0,1 kg |
Informações de pedido
| Shipping Height | 30 mm |
| Shipping Width | 170 mm |
| Shipping Depth | 115 mm |
| Unidades por entrega | 3/1 |