text.skipToContent text.skipToNavigation

M67-048

Bandeja de emenda, emendas por fusão individuais com termoretráteis  Bandeja de emenda, emendas por fusão individuais com termoretráteis

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto M67-048
Tipo de produto Bandejas de emenda
Tecnologia Emenda por fusão
Aplicação Redes de operadoras,  Ambientes CATV,  Escritório central,  Redes empresariais 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Tipo de bandeja de emenda Padrão com organizadores para protetores de emenda de fusão termorretrátil
Categoria da bandeja de emenda 2S
Tipo de protetores de emenda Termorretrátil
Capacidade da bandeja de emenda de fibra única 12
Tipo de carcaça Bandejas de emenda
Dimensões
Altura 297 mm
Largura 99 mm
Profundidade 5 mm
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Guia de instalação; base da bandeja de emenda com suporte de emenda; tampa da bandeja de emenda
Unidades por entrega 1/1
Bandejas metálicas revestidas com tinta em pó
Robustez e durabilidade
Retenção de loop de fibra
Controla o raio de curvatura
Ação de retenção positiva
Proteção máxima da emenda