![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
![0,4 pol.; 6 emendas por fusão em massa ou 12 emendas por fusão termorretrátil](https://www.corning.com/catalog/coc/products/s/splice-tray-mass-fusion-splices-or-heat-shrink-fusion-splices/M67-110/images/M67-110_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
![0,4 pol.; 6 emendas por fusão em massa ou 12 emendas por fusão termorretrátil](https://www.corning.com/catalog/coc/products/s/splice-tray-mass-fusion-splices-or-heat-shrink-fusion-splices/M67-110/images/M67-110_B.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
M67-110
Bandeja de emenda, emendas por fusão individuais com termoretráteis ou fusões multifibras 0,4 pol.; 6 emendas por fusão em massa ou 12 emendas por fusão termorretrátil
Especificações gerais
Número do produto | M67-110 |
Código EAN | 4056418192963 |
Tipo de produto | Bandejas de emenda |
Tecnologia | Emenda por fusão |
Aplicação | Redes de operadoras, Ambientes CATV, Escritório central, Redes empresariais |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Tipo de bandeja de emenda | Padrão com organizadores para protetores de emenda de fusão em massa termorretráteis |
Categoria da bandeja de emenda | 4R |
Tipo de carcaça | Bandejas de emenda |
Tipo de protetores de emenda | Termorretrátil, fusão em massa |
Capacidade da bandeja de emenda por fusão em massa | 72 |
Capacidade da bandeja de emenda de fibra única | 12 |
Dimensões
Altura | 10 mm |
Largura | 175 mm |
Profundidade | 89 mm |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | Guia de instalação; base da bandeja de emenda com suporte de emenda; tampa da bandeja de emenda |
Unidades por entrega | 1/1 |
Bandejas metálicas revestidas com tinta em pó
Robustez e durabilidade
Usada como um componente da estrutura de distribuição de fibra da Corning
Flipcard para facilitar a manutenção de registros
Retenção de loop de fibra
Controla o raio de curvatura
Ação de retenção positiva
Proteção máxima da emenda