DWXMA1B223801ZZENN
EDGE™ HD Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) Module 12u with LC APC for Com and Exp port, and (Orange) MDC APC outputs for CH: 38-49
Especificações gerais
| Número do produto | DWXMA1B223801ZZENN |
| Brand | EDGE™ |
| Tipo de produto | Hardware montável em rack |
| Categoria da fibra | Aprimorada para curvatura SM (OS2) |
| Tipo de acesso | Acesso frontal |
| Tipo de multiplexação | DWDM |
| Tipo de montagem | Montagem em rack |
| Aplicação | Headend |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | -5 °C para 65 °C (23 °F para 149 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -45 °C para 85 °C (-49 °F para 185 °F ) |
| Umidade relativa, operação | 5% a 95% (sem condensação) |
Projeto
| Tipo de carcaça | Soluções WDM |
Projeto - Adaptador
| Cor da carcaça | Orange / Green |
| Material da carcaça | Plástico |
| Tipo de adaptador | MDC APC / LC APC |
Especificações ópticas - Hardware
| Channel Range | 50 para 61 |
| Return Loss, min. | 45 dB |
| Port Directivity, min. | 55 dB |
| Polarization Dependent Loss, max. | 0,2 dB |
| Comprimentos de onda | 1260-1620 nm (except 1370-1400 nm) |
| Adjacent Channel Isolation, min. | 30 dB |
| Insertion Loss Uniformity, Max. (COM Port <> DWDM port | 1,5 dB |
| PassBand @0.5dBc | λITU ±0.135 |
| Ripple within Passband for All Ports, max | 0,5 dB |
| ITU Passband Insertion Loss, max. | 3,5 dB |
| Polarization Dispersion Mode, max. | 0,25 ps |
| Aux Port Directivity | 45 dB |
| Aux Port 1528.66 ~ 1566.42 nm except passband ITU WLs | 3 dB |
| Test Port IL: COM(enter/exit)‐>TP(F+R)/TP(F+R+O)@1528.64‐1566.44 nm | 19 dB (min) |
| Test Port IL: TP(F+R)‐>COM@1528.64-1566.44 nm | 23 dB (max) |
| Test Port IL: COM(enter/exit)‐>TP(F+R)/TP(F+R+O)@1260-1360, 1420-1598 nm | 19 dB (min) |
| Test Port IL: TP(F+R)‐>COM@1260-1360, 1420-1598 nm | 26 dB (max) |
| Test Port IL: TP(F+R+O)‐>COM@1260-1360, 1420-1598 nm | 20 dB (min) |
| Test Port IL: TP(F+R+O)‐>COM@1528.64-1566.44 nm | 60 dB (min) |
| Test Port IL: COM‐>TP(F+R+O)@1611±7.5 nm | 2.6 dB (max) |
| Thermal Stability, max. (all ports) | 0,01 dB/℃ |
Especificações do conector
| Polida | APC |
Dimensões
| Altura | 12,6 mm |
| Largura | 92 mm |
| Profundidade | 250 mm |
Informações de pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |
Four modules for all applications
Less pre-planning required
Reduces "working" stock for unforeseen events
Maximizes utilization efficiency
Consistent ITU channel numbering
Uniform modularity enables in-place upgrades
Enhanced jumper management
Puts channels nearer to where needed to reduce unruly cabling from developing
Color-coded MDC adapters
Easily identify module type
1RU per Switch
Supports fully loading switches with 1 to 24 node