text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-01U-DWDM

EDGE™ HD Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) Module  EDGE™ HD Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) Module

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto EDGE-01U-DWDM
Brand EDGE™
Tipo de produto Módulo
Tipo de acesso Acesso frontal
Tipo de montagem Montagem em rack 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -5 °C  para  65 °C    (23 °F  para  149 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -45 °C  para  85 °C    (-49 °F  para  185 °F    )
Umidade relativa, operação 5% a 95% (sem condensação) 
Projeto
Material da carcaça Plástico
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Prata
Material da carcaça Plástico
Dimensões
Altura 44 mm
Largura 432 mm
Profundidade 561 mm
Peso 64 kg
Informações de pedido
Método de embalagem Caixa de papelão
Peso de envio 8,2 kg
Unidades por entrega 1/1
Four modules for all applications

Less pre-planning required

Reduces "working" stock for unforeseen events

Maximizes utilization efficiency

Consistent ITU channel numbering

Uniform modularity enables in-place upgrades

Enhanced jumper management
Puts channels nearer to where needed to reduce unruly cabling from developing
Color-coded MDC adapters
Easily identify module type
1RU per Switch
Supports fully loading switches with 1 to 24 node