CAX6C04BEYZZUN
Hardware Eclipse® módulo Multiplexação por Divisão de Comprimentos de Onda Grossa Hardware Eclipse® módulo Multiplexação por Divisão de Comprimentos de Onda Grossa
Especificações gerais
| Número do produto | CAX6C04BEYZZUN |
| Tipo de produto | Painéis e módulos |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de acesso | Acesso frontal |
| Tipo de montagem | Montagem em rack, Montável em parede |
| Aplicação | Redes de operadoras, Escritório central |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | -40 °C para 85 °C (-40 °F para 185 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 85 °C (-40 °F para 185 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 85 °C (-40 °F para 185 °F ) |
Informações de pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |
Totalmente passivo
Baixo custo de transmissão
Sem epoxy no caminho optico
Dispositivo de baixa perda
Baixa perda por inserção e alta isolação
Custos de transmissão otimizados
Protocolo de transporte independente
Flexibilidade
Qualificado Telcordia
Confibilidade