text.skipToContent text.skipToNavigation

192WH4-Y3C40ADE

MiniXtend® XD Cable with Binderless* FastAccess™ Technology, A-DQ(ZN)2Y  MiniXtend® XD Cable with Binderless* FastAccess™ Technology, A-DQ(ZN)2Y

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto 192WH4-Y3C40ADE
Tipo de cabo Loose tube trançado
Ambiente Externo
Tipo de produto Dielétrico
Categoria da fibra G.657.A2
Aplicação Miniduto 
Brand MiniXtend®
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -5 °C  para  50 °C    (23 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Marcação do cabo M#H#S#CORNING#Year# MINIXTEND® XD FAB CABLE 8x24 CONTOUR 190 LT1.4#ID number
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 192
Codificação de cores do tubo de buffer, camada 1 Vermelho, Verde, Azul, Amarelo, Branco, Ardósia, Marrom, Violeta
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno de Alta Densidade (HDPE)
Espessura nominal do revestimento externo 0,4 mm
Diâmetro do tubo de buffer 1,4 mm
Diâmetro do elemento central 2,4 mm
Número de tubos ativos 8
Número de elementos de enchimento 0
Número de posições do tubo 8
Fibras por tubo 24 
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento 500 N/10 cm
Resistência à tração máx., curto prazo 1000 N
Raio mín. de curvatura de instalação 124 mm
Raio mín. de curvatura de operação 93 mm
Diâmetro externo nominal 6,2 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 42 kg/km
Informações de pedido
Comprimento máximo de entrega 6000 m
Binderless FastAccess™ Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fibre damage
Improved cable and fiber density
Small cable OD enables higher density and lower deployment cost
Optimized for air-assisted install in microducts

Suitable for installation in a duct with 10-mm inner diameter