text.skipToContent text.skipToNavigation

95-000-41

Connecteurs UniCam®  Connecteurs UniCam®

Typically ships in 7 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 95-000-41
Type de produit Connecteurs sur site
Catégorie de fibre optique 62,5 µm MM (OM1)
Logo Corning Oui
Keyed (security) No
Technology No-Epoxy/No-Polish
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Approvals and Listings Passed EIA/TIA 568-B.3 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  to  75 °C   
Design - Connecteur
Type de connecteur SC
Couleur Boîtier Beige
Couleur du boot Beige
Matériau de la férule Céramique
Caractéristiques mécaniques - Connecteur
Diamètre extérieur Fibre 125 µm
Câble gainé résistant à la traction 50 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Câble résistant à la traction 900 µm 4,9 N (1,1 lb), variation ≤ 0,2 dB, FOTP-6
Caractéristiques optiques - Connecteur
Perte d’insertion, Max. 0,5 dB
Réflectance ≤ -26 dB
Ordering Information
Packaging Method Individual Pack
Package Contents Connector, shroud, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm)
Units per Delivery 1/1