FAN-OD47-06
Kit de Fan-Out para tubo buffer, exterior 6 F, piernas de 47 pulgadas
General Specifications
Product Number | FAN-OD47-06 |
EAN Code | 4056418202587 |
Ambiente | Externo |
Tipo de producto | Kits fan-out |
Tipo de fan-out | Tubo de buffer |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Diseño
Color de la tubería de fan-out | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco |
Número de fibras | 6 |
Fibras por tubo de buffer | 6 |
Especificaciones mecánicas - kit de fan-out
Longitud de la furcación | 44,5 mm |
Longitud de la tubería | 1193,8 mm |
Diámetro externo de la tubería | 0,9 mm |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | Fan-out top, fan-out bottom, fan-out tubing, epoxy, syringe, insert |
Unidades por entrega | 1/1 |
Consideración del diseño del radio de curvatura
Protección de la fibra
Capacidades de enrutamiento de la fibra
Mejor gestión de la fibra
Compensación por grandes variaciones de temperatura
Uso en exteriores