TL-UCP
UniCam® High-Performance Installation Toolkit UniCam® high-performance connector installation tool with integrated continuity test set (CTS)
Especificaciones generales
Número del producto | TL-UCP |
Produkttyp | Werkzeuge und Werkzeugsets |
Kompatibilität | UniCam® |
Technologie | Kein Kleben und Polieren |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | Installation tool, VFL adapter for LC |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Das FBC-002 Trenngerät eignet sich für 900 μm Festadern, 250 μm Fasern und Fasern in Faseraufteilern.
Verschiedene Montagemöglichkeiten
Praktische Tragetasche
Minimale Auf- und Abbauzeit
Visuelle Rückmeldung (TKT-UNICAM-PFC)
Bestätigung der erfolgreichen Konfektionierung
Universell
Hervorragende Leistung beim Brechen der Fasern