text.skipToContent text.skipToNavigation

FDC-CABLE-GRND

Kits de aterramento de cabo blindado  Contém clipe de aterramento blindado e fita de aterramento

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto FDC-CABLE-GRND
Tipo de produto Centrix
Tipo de acessório CCH
Tipo de montagem Montagem em rack 
Aplicação Escritório central,  Redes de operadoras,  Fibra até as instalações (FTTP) 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Tipo de conector SC
Direção de entrada do cabo Traseira
Tipo de carcaça Hardware montável em rack
Especificações do conector
Polida UPC
Dimensões
Peso 1 kg
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1