text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-S1U

Centrix® Habitação  1U, cassete de 3 posições vazio para o quadro de acesso do cabo traseiro

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 CTX-S1U
Tipo de produto Carcaças
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Dimensões
Altura 44,5 mm
Largura 310 mm
Profundidade 254 mm
Peso 2,15 kg
Informações de pedido
Altura da unidade 1 U
Peso de envio 1,7 kg
Shipping Height 55 mm
Shipping Width 530 mm
Shipping Depth 350 mm
Unidades por entrega 1/1
Enables cable routing in both directions (left and right)
Quick mount feature for Centrix cabinets
300 mm depth for installation in telco cabinets
The Housing accepts 12 cassettes with up to 432 LC, 288 SC or 144 LSH single fibre ports or optical components (Splitter, WDM or Plug & Play™

Mounting brackets for 19" with mounting brackets for 19", 21" and 23 inch cabinets can be ordered optionally