CX172P24-A9-2RH000
Centrix® Splice Habitação 1U, 3 cassetes, cada um com 24 adaptadores LC UPC & pigtails SM, pigtails SM padrão 250 µm, total de 72 F
Especificações gerais
| Número do produto | CX172P24-A9-2RH000 |
| Tipo de produto | Carcaças |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto
| Tipo de pigtail | 900 µm |
Especificações - Conector A
| Tipo de conector | LC |
| Polida | UPC |
Dimensões
| Altura | 445 cm |
| Largura | 52,1 cm |
| Profundidade | 305 cm |
| Peso | 10,4 kg |
Informações de pedido
| Peso de envio | 11,8 kg |
| Altura da unidade | 1 U |
| Unidades por entrega | 1/1 |
| Shipping Height | 282 cm |
| Shipping Width | 55,9 cm |
| Shipping Depth | 422 cm |