text.skipToContent text.skipToNavigation

E802-UM04E8G-18

Gabinetes Pré-carregados EDGE8™  EDGE8-02U com 18 Módulos Monomodo

Livraison normale en 21 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit E802-UM04E8G-18
Tipo de produto Carcaças
Ambiente Interno
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Tipo de acesso Acesso deslizante frontal e traseiro
Aplicação Data Center,  Redes empresariais 
Brand EDGE8®
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Bloqueável Yes
Número de módulos 36
Tipo de entrada de cabo Entrada da escova lateral
Número de painéis 36
Cor da carcaça Prata
Cor Prata
Tipo de painel ou cassete EDGE8®
Tipo de painel ou módulo EDGE8®
Capacidade da fibra 288
posição de bloqueio Traseira
Dimensões
Altura 88 mm
Largura 432 mm
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem EDGE8® Housing 2U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label