text.skipToContent text.skipToNavigation

E802-UM04E8G-36

EDGE8™ Preloaded Housing  EDGE8-02U with 36 Single-mode Modules

Normalmente se envía en 21 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto E802-UM04E8G-36
Tipo de producto Hardware de fibra óptica
Ambiente Interno
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de acceso Acceso deslizante delantero y trasero
Aplicación Centro de datos,  Redes empresariales 
Brand EDGE8®
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Bloqueable Yes
Número de módulos 36
Tipo de entrada del cable Entrada la cepillo lateral
Número de paneles 36
Color de la carcasa Plata
Color Plata
Tipo de panel o casete EDGE8®
Tipo de panel o módulo EDGE8®
Capacidad de la fibra 288
posición de bloqueo Trasera
Dimensiones
Altura 88 mm
Ancho 432 mm
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje EDGE8® Housing 2U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label