E804-UM04E8G-36
Gabinetes Pré-carregados EDGE8™ EDGE8-04U com 36 Módulos Monomodo
                Especificações gerais
        | Número do produto | E804-UM04E8G-36 | 
| Tipo de produto | Hardware para fibra óptica | 
| Ambiente | Interno | 
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) | 
| Tipo de acesso | Acesso deslizante frontal e traseiro | 
| Aplicação | Data Center, Redes empresariais | 
| Brand | EDGE8® | 
                Normas
        | RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU | 
                Projeto
        | Bloqueável | Yes | 
| Número de módulos | 72 | 
| Tipo de entrada de cabo | Entrada da escova lateral | 
| Número de painéis | 72 | 
| Cor da carcaça | Prata | 
| Cor | Prata | 
| Tipo de painel ou cassete | EDGE8® | 
| Tipo de painel ou módulo | EDGE8® | 
| Capacidade da fibra | 576 | 
| posição de bloqueio | Traseira | 
                Dimensões
        | Altura | 177 mm | 
| Largura | 432 mm | 
                Informações de pedido
        | Conteúdo da Embalagem | EDGE8® Housing 4U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label |