text.skipToContent text.skipToNavigation

E804-UM05E6Q-72

Gabinetes Pré-carregados EDGE8™  EDGE8-04U com 72 Módulos Multimodo

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number E804-UM05E6Q-72
Tipo de produto Carcaças
Ambiente Interno
Categoria da fibra Multimodo
Tipo de acesso Acesso deslizante frontal e traseiro
Aplicação Data Center,  Redes empresariais 
Brand EDGE8®
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Bloqueável Yes
Número de módulos 72
Tipo de entrada de cabo Entrada da escova lateral
Número de painéis 72
Cor da carcaça Prata
Cor Prata
Tipo de painel ou cassete EDGE8®
Tipo de painel ou módulo EDGE8®
Capacidade da fibra 576
posição de bloqueio Traseira
Dimensões
Altura 177 mm
Largura 432 mm
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem EDGE8® Housing 4U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label