Módulo EDGE™ de Perda Ultrabaixa
Os módulos EDGE™ de perda ultrabaixa fornecem uma interface entre o conector MTP® no trunk e os jumpers LC duplex que se conectam diretamente aos componentes eletrônicos ou atuam como un crossconnect na zona de distribuição principal (MDA). Possuem adaptadores LC com obturadores compatíveis com VFL e são fabricados com a tecnologia Corning® CleanAdvantage™, um processo inovador de limpeza e vedação de fábrica que minimiza a transferência de detritos e permite que a conexão seja feita com confiança.
Estes módulos permitem recursos de alcance estendido na transmissão serial duplex de alta velocidade. Os módulos EDGE OM3/OM4/OM5 de perda ultrabaixa têm especificações de 0,35 dB, em comparação com 0,5 dB do módulo EDGE de baixa perda. Os módulos EDGE OS2 de perda ultrabaixa têm especificações de 0,60 dB, em comparação com 1,0 dB do módulo EDGE padrão.
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| ECM-UM12-04-89G-ULL | Módulo EDGE™ de Perda Ultrabaixa, 12F, Monomodo (OS2), LC UPC Duplex com Obturador para MTP® macho SM | |
| ECM-UM12-05-93Q-ULL | Módulo EDGE™ de Perda Ultrabaixa, 12F, Multimodo 50 µm (OM4), LC PC Duplex com Obturador para MTP® macho | |
| ECM-UM12-05-93T-ULL | Módulo EDGE™ de Perda Ultrabaixa, 12F, Multimodo 50 µm (OM3), LC PC Duplex com Obturador para MTP® macho | |
| ECM-UM12-18-89G-ULL | Módulo EDGE™ de Perda Ultrabaixa, 12F, Monomodo (OS2), LC APC Duplex com Obturador para MTP® macho SM |