Módulo de Divisão de Portas EDGE8®
Tipo de conector A
Categoria da fibra
Tipo de conector B
LC Uniboot
Você também pode estar interessado em
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| ECM8-05E5-QEZB-003M | Módulo de Divisão de Portas EDGE8®, 8F, LC Duplex para cabo Interconnect de 3 m LSZH/FRNC com MTP® (macho), Multimodo 50 µm (OM4), Tipo B | |
| ECM8-05E6-QEZA-003M | Módulo de Divisão de Portas EDGE8®, 8F, LC Duplex to 3 m LSZH™/FRNC Interconnect MTP® (non-pinned), 50 µm multimode (OM4), Type A | |
| ECM8-05E6-QEZB-003M-VI | Módulo de Divisão de Portas EDGE8®, 8F, LC Duplex para cabo Interconnect de 3 m LSZH/FRNC com MTP® (fêmea), Multimodo 50 µm (OM4), Tipo B | |
| ECM8-04E7-GEZB-003M | Módulo de Divisão de Portas EDGE8®, 8F, LC Duplex para cabo Interconnect de 3 m LSZH/FRNC com MTP® (macho), Monomodo (OS2), Tipo B | |
| ECM8-04E8-GEZB-003M | Módulo de Divisão de Portas EDGE8®, 8F, LC Duplex para cabo Interconnect de 3 m LSZH/FRNC com MTP® (fêmea), Monomodo (OS2), Tipo B |