CTXA908BJYZZUN
Cassetes WDM Centrix® 8 canais Mux ou DeMux, 1470-1610 com porta 1310, LC UPC
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto - Adaptador
| Tipo de adaptador | LC UPC Duplex |
Dimensões
| Altura | 13 mm |
| Largura | 31,8 mm |
| Profundidade | 29,8 mm |
| Peso | 1 kg |
Informações de pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |