text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXB308BJYZZUN

Cassetes WDM Centrix®  8 canais Mux ou DeMux, 1470-1610 com porta 1310, LC APC

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto - Adaptador
Tipo de adaptador LC APC Duplex
Dimensões
Altura 13 mm
Largura 31,8 mm
Profundidade 29,8 mm
Peso 1 kg
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1