CTXCE1B3B30004-01X
Cassetes WDM Centrix® Cassetes WDM Centrix®
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto - Adaptador
| Tipo de adaptador | LC APC Duplex |
Dimensões
| Altura | 13 mm |
| Largura | 318 mm |
| Profundidade | 298 mm |
| Peso | 1 kg |
Informações de pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |