text.skipToContent text.skipToNavigation

BAT-F-01

BAT Accessories  1 piece, Heatshrink splice organizer for 12 F

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto BAT-F-01
Tipo de acesso Acesso frontal fixo
Tipo de montagem Montável em parede 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
Suporta até 12 emendas nos protetores termorretráteis ou de crimpagem
Permite o roteamento de 12 cabos de 250µm e 900µm ou 4 cabos Pixian (2x3 mm)