EDGE-BLNK-PRH
EDGE™ Port Replication Housing Accessory EDGE™ Port Replication Housing Accessory
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Cor | Preto |
Projeto - Adaptador
| Cor da carcaça | Preto |
Dimensões
| Altura | 376 mm |
| Largura | 439,4 mm |
| Peso | 0,2 kg |
Informações de pedido
| Método de embalagem | Caixa de papelão |
| Conteúdo da Embalagem | Blank Panel for Port Replication Housing |
| Peso de envio | 1,2 kg |
| Shipping Height | 794 mm |
| Shipping Width | 130,2 mm |
| Shipping Depth | 4826 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |