FDC-CABLE-GRND
Kits de aterramento de cabo blindado Contém clipe de aterramento blindado e fita de aterramento
Especificações gerais
| Número do produto | FDC-CABLE-GRND |
| Tipo de produto | Centrix |
| Tipo de acessório | CCH |
| Tipo de montagem | Montagem em rack |
| Aplicação | Escritório central, Redes de operadoras, Fibra até as instalações (FTTP) |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Tipo de conector | SC |
| Direção de entrada do cabo | Traseira |
| Tipo de carcaça | Hardware montável em rack |
Especificações do conector
| Polida | UPC |
Dimensões
| Peso | 1 kg |
Informações de pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |