text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-BLNK-PRH

EDGE™ Port Replication Housing Accessory  EDGE™ Port Replication Housing Accessory

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Cor Preto
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Preto
Dimensões
Altura 376 mm
Largura 439,4 mm
Peso 0,2 kg
Informações de pedido
Método de embalagem Caixa de papelão
Conteúdo da Embalagem Blank Panel for Port Replication Housing
Peso de envio 1,2 kg
Shipping Height 794 mm
Shipping Width 130,2 mm
Shipping Depth 4826 mm
Unidades por entrega 1/1